WH12Z260-02800-03805DZ-0400

WH12Z260-02800-03805DZ-0400
WH12Z260-02800-03805DZ-0400

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2800 mm Stroke, 3805 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot3805 mm
Smáx (lançamento)2800 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm