WH12Z260-02680-03525-AL0000-72

WH12Z260-02680-03525-AL0000-72
WH12Z260-02680-03525-AL0000-72

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2680 mm Stroke, 3525 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot3525 mm
Smáx (lançamento)2680 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm