WH12Z260-02395-03000-LN0000-18

WH12Z260-02395-03000-LN0000-18
WH12Z260-02395-03000-LN0000-18

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2395 mm Stroke, 3000 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot3000 mm
Smáx (lançamento)2395 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm