WH12Z260-02134-02979DL-0000

WH12Z260-02134-02979DL-0000
WH12Z260-02134-02979DL-0000

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2134 mm Stroke, 2979 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2979 mm
Smáx (lançamento)2134 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm