WH12Z260-02000-04650-LZ2000-66

WH12Z260-02000-04650-LZ2000-66
WH12Z260-02000-04650-LZ2000-66

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2000 mm Stroke, 4650 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 2000 mm between carriages, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador2000 mm
Ltot4650 mm
Smáx (lançamento)2000 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type50ATL10 
Carriage TypeCarro de transporte padrão duplo 
DriveCorreia 
GuideDisco 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)120 x 110 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight60.8 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2308 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed10 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?