WH12Z260-02000-02605AN-0000

WH12Z260-02000-02605AN-0000
WH12Z260-02000-02605AN-0000

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2000 mm Stroke, 2605 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2605 mm
Smáx (lançamento)2000 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm