WH12Z260-01840-02445-BN0000-63

WH12Z260-01840-02445-BN0000-63
WH12Z260-01840-02445-BN0000-63

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1840 mm Stroke, 2445 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2445 mm
Smáx (lançamento)1840 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm