WH12Z260-01000-01955CZ-0350S1

WH12Z260-01000-01955CZ-0350S1
WH12Z260-01000-01955CZ-0350S1

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 1000 mm Stroke, 1955 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, Wash Down Protection, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1955 mm
Smáx (lançamento)1000 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type50ATL10 
Carriage TypeCarro de transporte padrão duplo 
DriveCorreia 
GuideDisco 
Opção de proteçãoWash Down Protection 
Profile size (width × height)120 x 110 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight44.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2308 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed10 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?