WH12Z260-00895-01500-AN0000-06

WH12Z260-00895-01500-AN0000-06
WH12Z260-00895-01500-AN0000-06

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 895 mm Stroke, 1500 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1500 mm
Smáx (lançamento)895 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm