WH12Z260-00700-01305-CN0000-04

WH12Z260-00700-01305-CN0000-04
WH12Z260-00700-01305-CN0000-04

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 700 mm Stroke, 1305 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1305 mm
Smáx (lançamento)700 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm