WH12Z260-00400-01305-VZ0300-59

WH12Z260-00400-01305-VZ0300-59
WH12Z260-00400-01305-VZ0300-59

Linear Unit, WH120, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 400 mm Stroke, 1305 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 300 mm between carriages, 260 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 10 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Acelera até 10 m/s
  • Belt Driven
  • Acionado por correia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[LA] Espaçamento do carregador300 mm
Ltot1305 mm
Smáx (lançamento)400 mm
Travel Per Shaft Rev260 mm