TWN6-XS

TWN6-XS
TWN6-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 0.375 in, Fechado, Paralelo, Autoalinhamento, Óxido preto (XS), Coated Black; Usar com 0.375 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Alumínio preto anodizado (não ilustrado)
  • O -XS inclui preto anodizado. O número da peça pode ser considerado sem o -XS.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.75 in
[A2]1.13 in
[B]2.75 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.375 in
[E1]1.438 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]2.25 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]0.88 in
[F1]0.19 in
[G]0.5 in
[G1]1.37 in
[G2] Acesso para lubrificaçãooil lubricant fitting 
[H]0.5 in
[H1]0.94 in
[N]0.16 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Black OxideÓxido preto (XS) 
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.274 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica200 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?