1BA06BH0L12

1BA06BH0L12
1BA06BH0L12

Linear Guide, 1BA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 1 Twin Pillow block, 0.375 in, One Guide Shaft, 200 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (polegada) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo fechado
  • Dois suportes de eixo ASB
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal0.375 in
[H]10.62 in
[L]12 in
[L1]2.75 in
[L2]0.56 in
[L3]1.75 in
[L4]1.63 in
Smáx (lançamento)8.13 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F
Weight0.78 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica200 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?