TWN4ADJ-LS

TWN4ADJ-LS
TWN4ADJ-LS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 0.25 in, Fechado, Paralelo, Autoalinhamento, Ajustável, Menos vedações; Usar com 0.25 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.63 in
[A2]1 in
[B]2.5 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.25 in
[E1]1.313 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]2 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]0.75 in
[F1]0.19 in
[G]0.44 in
[G1]1.25 in
[G2] Acesso para lubrificaçãooil lubricant fitting 
[H]0.437 in
[H1]0.81 in
[N]0.16 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486314431 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.19 lb
Wipers, SealsMenos vedações 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica120 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?