1BA04BH0L

1BA04BH0L
1BA04BH0L

Linear Guide, 1BA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 1 Twin Pillow block, 0.250 in, One Guide Shaft, 120 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (polegada) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo fechado
  • Dois suportes de eixo ASB
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal0.25 in
[H]0.937 in
[L1]2.5 in
[L2]0.5 in
[L3]1.63 in
[L4]1.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica120 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?