TWN24OPN-XS

TWN24OPN-XS
TWN24OPN-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 1.5 in, Aberto, Paralelo, Autoalinhamento, Ajustável, Óxido preto (XS); Usar com 1.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 
US$ 1.045,11 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4.75 in
[A1]1.75 in
[A2]1.88 in
[Alpha] Ângulo30 °
[B]9 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[E]0.75 in
[E1]4.125 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]6.5 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.5 in
[G]1.75 in
[G1]4.5 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]1.75 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]2.94 in
[N]0.28 in