1CA24HA0L

1CA24HA0L
1CA24HA0L

Linear Guide, 1CA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 1 Twin Pillow block, 1.500 in, One Guide Shaft, 6160 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um conjunto de eixo com suporte contínuo (polegada) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo aberto
  • Um suporte de eixo contínuo SRA
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[H]4.25 in
[L1]9 in
[L3]4.75 in
[L4]3 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max185 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica6160 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?