SV3720

SV3720
SV3720

Lead Screw Only, SV Style, "V" Thread, 0.375 in X 0.0500 in, RH, 0.015 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 1

Lead Time:  2 Days 
por polegada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • Supernuts de encaixe e parafusos esquerdos sob pedido especial

Dimensões

DimensãoValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
Diâmetro do parafuso, nominal0.375 in
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo0.05 in
Precisão de execução padrão ±0.015 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±0.015 in/ft
Temperature Max180 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?