SSUTWNO16-MOD

SSUTWNO16-MOD
SSUTWNO16-MOD

Linear Bearing, SPB OPN TWN MOD SYSTEMS

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo SSRA linear Race ou classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Peça de substituição para alguns conjuntos de guia linear e mesas deslizantes

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2 in
[A1]1.187 in
[B]6 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[E1]1.438 in
[E2]5.25 in
[H]1.17 in
[H1]2 in
[N]1/4-20 
Parafuso recomendado1/4-20 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Weight2.1 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica2700 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?