1DA16K00L

1DA16K00L
1DA16K00L

Linear Guide, 1DA, Round Shaft, Continuously supported, Side Mount, SSRA, 1 Twin Pillow block, 1.000 in, One Guide Shaft, 2700 N Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um conjunto de eixo com suporte contínuo (polegada) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo aberto
  • Um suporte contínuo do eixo SSRA, com montagem lateral
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[H]2.562 in
[L1]6 in
[L2]4.49 in
[L4]2.44 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Side Mount 
Temperature Max185 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica2700 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?