SSJPBM30

SSJPBM30
SSJPBM30

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 30 mm, Fechado, Autoalinhamento, Ajustável; Usar com 30 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe MM.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]78 mm
[A1]39 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[B]72 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm
[E1]58 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]58 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[H]30 mm
[H] Tolerância± 0.020 mm 
[H1]57 mm
[N]7.00 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos10 
Número UPC662486270119 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Weight0.99 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica8300 N
Classificação de carga estática9100 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?