ASBM30

ASBM30
Suporte de extremidade, métrico

Suporte na extremidade, polegada, 30 mm Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$72.92 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 87.0000
[A1] 43.5000
[B] 40.0000
[dia] 30.0000
[E] 64.0000
[H] 40.0000
[H1] 71.0000
[H2] 26.0000
[N] 10.5000

Especificações

Especificação Valor
Material, suporte Alumínio
Diâmetro 40 mm / 1,575 in
Peso 0,530

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?