SSETWNAM16

SSETWNAM16
SSETWNAM16

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 16 mm, Fechado, Paralelo, Autoalinhamento, Ajustável; Usar com 16 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
US$ 323,18 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe MM.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]53 mm
[A1]26.5 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[B]84 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal16 mm
[E1]40 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]64 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G2] Acesso para lubrificaçãoM6 x 1 
[H]22 mm
[H] Tolerância± 0.020 mm 
[H1]42 mm
[N]5.30 mm