1NAM16PM0L300

1NAM16PM0L300
1NAM16PM0L300

Linear Guide, 1NA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 1 Twin Pillow block, 16 mm, One Guide Shaft, 800 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (métrico) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo fechado
  • Dois suportes de eixo ASBM
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal16 mm
[H]47 mm
[H1]25 mm
[L]300 mm
[L1]84 mm
[L2]24 mm
[L3]53 mm
[L4]43 mm
[L5]38 mm
Smáx (lançamento)168 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F
Weight1.2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica800 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?