SSEPBM30DD-DP

SSEPBM30DD-DP
SSEPBM30DD-DP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 30 mm, Fechado, Autoalinhamento, Dry Pack (DP), Vedações integrais de ambas as extremidades; Usar com 30 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade


  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe MM.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[B]79 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm
[E1]68 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]45 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G2] Acesso para lubrificaçãoM6 X 1 
[H]35 mm
[H] Tolerância± 0.020 mm 
[H1]71 mm
[N]8.40 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenFechado 
Lubrication OptionDry Pack (DP) 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos10 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Weight0.99 kg
Wipers, SealsVedações integrais de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica8300 N
Classificação de carga estática9100 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?