SSEPBM20-XS

SSEPBM20-XS
SSEPBM20-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 20 mm, Fechado, Autoalinhamento, Óxido preto (XS); Usar com 20 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe MM.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Alumínio revestido de óxido preto (não ilustrado)

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]60 mm
[A1]30 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[B]54 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal20 mm
[E1]45 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]32 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G2] Acesso para lubrificaçãoM6 X 1 
[H]25 mm
[H] Tolerância± 0.020 mm 
[H1]50 mm
[N]6.60 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Black OxideÓxido preto (XS) 
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos10 
Número UPC662486935605 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Weight0.35 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica4000 N
Classificação de carga estática4400 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?