1NAM20NM0L

1NAM20NM0L
1NAM20NM0L

Linear Guide, 1NA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 2 Pillow Blocks, 20 mm, One Guide Shaft, 1800 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (métrico) que consiste em:
  • Dois blocos de descanso simples, tipo fechado, com tamanho métrico
  • Dois suportes de eixo ASBM
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal20 mm
[H]55 mm
[H1]30 mm
[L1]54 mm
[L2]30 mm
[L3]60 mm
[L4]60 mm
[L5]42 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1800 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?