Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linear Bearing, Ball Bushing only, Super Smart, 20 mm, Fechado, Autoalinhamento, Ajustável; Usar com 20 mm Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade
Esses mancais com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação ao nosso mancal Super Ball Bushing®.
Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um mancal ball bushing linear de aço convencional.
Para minimizar o tempo e o custo da instalação, o mancal Smart Ball Bushing pode ser encomendado com um bloco de descanso de padrão único ou duplo instalado de fábrica.
Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o mancal preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].