SS6JPBM20

SS6JPBM20
SS6JPBM20

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, Fechado, Paralelo, Autoalinhamento

Lead Time:  2500 Days 

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe MM.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486268772 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Weight0.35 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?