SRAM20T1L48

SRAM20T1L48
SRAM20T1L48

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Perfil padrão, Pré-furo (PD), Classe MM (h6), Aluminum & Steel, 48 in Longo, Usar com 20 mm Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Aparafusar de cima para baixo através da flange
  • Classe MM (tolerância ISO h6) Eixo 60 Case incluído
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]56 mm
[A1]28 mm
[A1] Tolerância± 0.02 mm 
[A2]11 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal20 mm
[E1]37 mm
[E1] Tolerância± 0.015 mm 
[F1]6 mm
[H]38 mm
[H] Tolerância± 0.02 mm 
[N]6.6 mm 
[X] Dim100 mm
Comprimento48 in 
Parafuso recomendadoM6 

Especificações

EspecificaçõesValor
ClasseClasse MM (h6) 
MaterialAluminum & Steel 
Material, ShaftSteel 
Material, SupportAluminum 
Número UPC662486474494 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StylePerfil padrão 
Weight12.7 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?