1PAM20LW0L

1PAM20LW0L
1PAM20LW0L

Linear Guide, 1PA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 2 Pillow Blocks, 20 mm, One Guide Shaft, 8000 N Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Conjunto do eixo com suporte contínuo (métrico) que consiste em:
  • Dois blocos de descanso simples, tipo aberto
  • Um suporte de eixo contínuo SRAM
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A1]28 mm
[B1]30 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal20 mm
[H]63 mm
[H1]38 mm
[L1]54 mm
[L3]60 mm
[L4]56 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max185 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica8000 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?