SPTWNOAM20-DP

SPTWNOAM20-DP
SPTWNOAM20-DP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 20 mm, Aberto, Paralelo, Autoalinhamento, Ajustável, Dry Pack (DP); Usar com 20 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente


  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]60 mm
[A1]30 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[Alpha] Ângulo60 °
[B]104 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal20 mm
[E1]45 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]76 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G]16 mm
[G1]52 mm
[G2] Acesso para lubrificaçãoM8 X1
[H]25 mm
[H] Tolerância±0.020 mm 
[H1]41 mm
[N]6.60 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
Lubrication OptionDry Pack (DP) 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Weight0.57 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica3280 N
Classificação de carga estática3610 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?