SPPBM8-CR

SPPBM8-CR
SPPBM8-CR

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 8 mm, Fechado, Autoalinhamento, Resistente a corrosão; Usar com 8 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade


  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe MM.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]35 mm
[A1]17.5 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[B]32 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal8 mm
[E1]25 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]20 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G]12 mm
[G1]8.5 mm
[G2] Acesso para lubrificaçãoM6 x 1 
[H]15 mm
[H] Tolerância± 0.020 mm 
[H1]28 mm
[N]3.30 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Weight0.07 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica217 N
Classificação de carga estática238 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?