SBM08

SBM08
SBM08

Shaft Support, End Support, Perfil padrão, Malleable Iron, Usar com 8 mm Diameter Shaft

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]32 mm
[A2]16 mm
[A2]± 0.012 mm 
[B]10 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal8 mm
[E1]25 mm
[E1] Tolerância± 0.012 mm 
[F1]5.2 mm
[H]15 mm
[H] Tolerância± 0.001 mm 
[H1]27 mm
[N]4.5 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialMalleable Iron 
Número UPC662486110729 
Support StylePerfil padrão 
Weight0.03 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?