SPPBM25-L4L

SPPBM25-L4L
SPPBM25-L4L

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 25 mm, Fechado, Autoalinhamento, Lubrificante para a vida toda (L4L); Usar com 25 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe MM.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]78 mm
[A1]39 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[B]67 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal25 mm
[E1]60 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]40 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G]15 mm
[G1]23 mm
[G2] Acesso para lubrificaçãoM8 x 1 
[H]30 mm
[H] Tolerância± 0.020 mm 
[H1]60 mm
[N]8.40 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenFechado 
Lubrication OptionLubrificante para a vida toda (L4L) 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486267539 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Weight0.67 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica3950 N
Classificação de carga estática4350 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?