SBM25

SBM25
Suporte de extremidade, métrico

Suporte na extremidade, polegada, 25 mm Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$67.57 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 74.0000
[A1] 37.0000
[A2] 37.0000
[B] 25.0000
[dia] 25.0000
[E] 60.0000
[H] 35.0000
[H1] 58.0000
[H2] 9.0000
[N] 6.6000

Especificações

Especificação Valor
Material, suporte Ferro maleável
Peso 0,350

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?