SPPBAM50LL

SPPBAM50LL
SPPBAM50LL

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 50 mm, Fechado, Autoalinhamento, Ajustável, Lubrificado com lubrificante linear (LL); Usar com 50 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe MM.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]132 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[B]113 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal50 mm
[E1]108 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]50 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G]12.5 mm
[G1]22 mm
[G2] Acesso para lubrificaçãoM8 x 1 
[H]50 mm
[H] Tolerância± 0.020 mm 
[H1]105 mm
[N]13.5 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenFechado 
Lubrication OptionLubrificado com lubrificante linear (LL) 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486001010 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Weight3 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica12060 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?