SPM50

SPM50
SPM50

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 50 mm, Fechado, Autoalinhamento, Ajustável; Usar com 50 mm Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O mancal Super Ball Bushing representou, por mais de vinte anos, o padrão da indústria de mancais de autoalinhamento.
  • Além do aumento significativo na capacidade de carga, o mancal Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de mancal radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o mancal Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
  • Uso com eixo de classe L.
  • 该轴承的承载能力和运行寿命分别是传统直线轴承的3倍和27倍。

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo99.130 / 100.000 mm 
[C1]76.840 / 77.300 mm 
[C2] Mín.2.65 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal50 mm
[D] Recommended Housing Bore75 mm 
[D], Nominal75 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486908463 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.66 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica12060 N
Classificação de carga estática13270 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?