SPB12-BG

SPB12-BG
SPB12-BG

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 0.75 in, Fechado, Autoalinhamento, Ball Groove; Usar com 0.75 in Diameter Classe G Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
US$ 156,14 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe G
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.75 in
[A2]1.88 in
[B]2.06 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E1]2.375 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.25 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]1.56 in
[F1]0.31 in
[G]0.94 in
[G1]0.78 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]0.937 in
[H1]1.75 in
[N]0.19 in