SN1505X

SN1505X
SN1505X

Lead Nut Only, SN Style, Thread Mount, 1.500 in X 0.200 in, Não pré-carregado, RH, Acetal, 400 lbf Carga de projeto

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nossas porcas SN padrão mostraram-se eficientes nos últimos vinte anos.
  • Disponíveis em tamanhos de 3/16" a 1-1/2" com ou sem flanges de montagem. (flanges vendidas separadamente)
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Diâ.2 in
[B]2.5 in
[C]0.53 in
[TH]1.967-18 
Diâmetro do parafuso, nominal1.5 in
Folga, máx.2.5 in
Folga, máx.2 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Eficiência %31 
MaterialAcetal 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max180 °F
Torque de arrastoFree Wheeling 

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto400 lbf
Carga estática máxima2000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?