R54-3

R54-3
R54-3

FLANGE

Lead Time:  7 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Flanges fornecem um método fácil e de custo baixo para montar o quadro de carga e concêntrico com o parafuso esférico
  • Veja o desenho dimensional para obter as dimensões específicas do número de peça

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4.37 in
[B]0.53 in
[C]0.397 (4) 
[D]3.44 in
[TH]1.967-18 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Temperature Max300 °F
Weight6.5 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?