1NAM08PN0L

1NAM08PN0L
1NAM08PN0L

Linear Guide, 1NA, Round Shaft, End supported, Standard, SB, 1 Twin Pillow block, 8 mm, One Guide Shaft, 100 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (métrico) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo fechado
  • Dois suportes de eixo SBM
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal8 mm
[H]30 mm
[H1]15 mm
[L1]62 mm
[L2]10 mm
[L4]32 mm
[L5]25 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Standard 
Temperature Max185 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica100 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?