PB32A-OH

PB32A-OH
PB32A-OH

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 2 in, Fechado, Autoalinhamento, Vedações integrais de ambas as extremidades; Usar com 2 in Diameter Classe S Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe S.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]6 in
[B]5 in
[B1]3.5 in
[d] Eixo, diâmetro nominal2 in
[E1]4.5 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]2.5 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.63 in
[H]2.5 in
[H] Tolerância± 0.005 in 
[H1]4.75 in
[N]0.41 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialSteel; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486263920 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight10.5 lb
Wipers, SealsVedações integrais de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1100 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?