SB32

SB32
Suporte na extremidade, polegada

Suporte na extremidade, polegada, 2.000 in Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$111.38 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 6.0000
[A2] 2.6300
[B] 1.5000
[dia] 2.0000
[E] 4.5000
[H] 2.5000
[H1] 4.5000
[H2] 0.6300
[N] 0.4100

Especificações

Especificação Valor
Material, suporte Ferro maleável
Diâmetro 51 mm / 2,000 in
Peso 4,800

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?