PB16A-LS

PB16A-LS
PB16A-LS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 1 in, Fechado, Autoalinhamento, Menos vedações; Usar com 1 in Diameter Classe S Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe S.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.25 in
[B]2.88 in
[B1]2.25 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[E1]2.5 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.5 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.38 in
[H]1.375 in
[H] Tolerância± 0.005 in 
[H1]2.56 in
[N]0.28 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialSteel; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486263852 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight2.1 lb
Wipers, SealsMenos vedações 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica350 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?