ASB16

ASB16
Suporte na extremidade, polegada

Suporte na extremidade, polegada, 1.000 in Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$65.34 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 3.2500
[A1] 1.6250
[B] 1.0000
[dia] 1.0000
[E] 2.5000
[H] 1.3750
[H1] 2.4800
[N] 0.2800

Especificações

Especificação Valor
Material, suporte Alumínio
Diâmetro 25 mm / 1,000 in
Peso 0,440

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?