MLSM06D050-00600-01035CN0000-7

MLSM06D050-00600-01035CN0000-7
MLSM06D050-00600-01035CN0000-7

Linear Unit, MLSM60D, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 600 mm Stroke, 1035 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side With Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  6 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1035 mm
Smáx (lançamento)600 mm
Travel Per Shaft Rev50 mm