9203030037

9203030037
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT M6, MLS60

Tempo de avanço:  3 Weeks Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$40.67 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 16,000 mm (0,63 in)
B 8,000 mm (0,31 in)
C 4,000 mm (0,16 in)
D 6,000 mm (0,24 in)
E_CHAR M6
F 16,000 mm (0,63 in)

Especificações

Especificação Valor
Para diâmetro do sensor M51

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?