MLSM06D010-01295-02000CL0000-4

MLSM06D010-01295-02000CL0000-4
MLSM06D010-01295-02000CL0000-4

Linear Unit, MLSM60D, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 1295 mm Stroke, 2000 mm Overall Length, Carro de transporte longo único, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side With Keyway, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  6 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2000 mm
Smáx (lançamento)1295 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm