MLSH06Z135-02000-02480BN0000-1

MLSH06Z135-02000-02480BN0000-1
MLSH06Z135-02000-02480BN0000-1

Linear Unit, MLSH, Correia Drive, Disco Guide, 0.05 mm Repeatability, 2000 mm Stroke, 2480 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 135 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side Without Keyway, 6.75 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda da tampa de plástico patenteada
  • Acelera até 10 m/s
  • Altura de baixo perfil

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2480 mm
Smáx (lançamento)2000 mm
Travel Per Shaft Rev135 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type32ATL5 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuideDisco 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)160 x 65 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Right Side Without Keyway 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight43.1 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed6.75 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?